Perú - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 155 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002475002
Código de pedido completo: 871951429054900

Especificaciones

Tapa-base
G5
Vida útil nominal
50,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002475002 es_PE pdf 634.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002475002_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002475002_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5 IES 59.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB