Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002421302
Código de pedido completo: 871951433439700

Especificaciones

Tapa-base
G5
Vida útil nominal
60,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002421302 es_PE pdf 626.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002421302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002421302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU IES 3.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB