Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 hora(s)
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 138 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Tapa-base
- G5
- Vida útil nominal
- 60,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 200,000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años