¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
CorePro, LEDtube, T5, Solo red eléctrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, 30000 hora(s), 112.00 lm/W, G5, Cristal
Código de pedido: 929001380612
Código de pedido completo: 871869673414800
Especificaciones
Tapa-base
G5
Vida útil nominal
30,000 hora(s)
Ciclo del interruptor
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años
Código de color
830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)
200 °
Flujo luminoso
1,000 lm
Designación de color
Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)
3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
112.00 lm/W
Consistencia de color
<6
Índice de producción de color (IRC)
80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)
70 %
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
8 W
Corriente de la lámpara (máx.)
75 mA
Corriente de la lámpara (mín.)
30 mA
Tiempo de inicio (nominal)
0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.92
Voltaje (nominal)
100-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power
14W TL5 HE
Compatibilidad de balastos
Solo red eléctrica
T° estuche máxima (nominal)
70 °C
Regulable
No
Material del foco
Cristal
Forma del foco
T5
Peso neto (pieza)
0.070 kg
Producto de ahorro de energía
Sí
Marcas de aprobación
Marcado CE
Conformidad con RoHS
Certificado KEMA Keur