Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003044602
Código de pedido completo: 871951433435900

Descargas