Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 140 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002421202
Código de pedido completo: 871951433437300

Descargas