Philips MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red eléctrica, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 138 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929001908502
Código de pedido completo: 871869681921000

Descargas