Perú - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 131 lm/W, EEL E, G5, Cristal, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 929001390902
Código de pedido completo: 871869674327000

Especificaciones

  • Tapa-base
    G5
  • Vida útil nominal
    60,000 hora(s)
  • Ciclo del interruptor
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001390902 es_PE pdf 494.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001390902_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929001390902_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5 ies 2.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-865-T5-929001390902 pdf 604.8 kB