¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 763.6 kB
Product-Photographs-929002983001_EU ZIP
Product-Diagrams-929002983001_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER Value, LEDbulb, G93, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Cristal, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Life Expectancy Diagram