Philips Lámpara estándar con forma de A transparente

Descripción del producto

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas incandescentes convencionales con forma de pera

Ventajas

  • El filamento brillante y visible añade puntos de luminosidad agradable para lograr un efecto de iluminación mejorada

Características

  • Sellado al vacío (15 W) o relleno con gas (25 W y superior)

Aplicaciones

  • Las lámparas transparentes son ideales para iluminación indirecta en luminarias cerradas, y donde los efectos de brillo y resplandor son más importantes que la reducción del deslumbramiento.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Lámpara estándar con forma de A transparente es_PE pdf 207.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Lámpara estándar con forma de A transparente
Diversos activos - Visuals