Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 913713034266
Código de pedido completo: 872790095228500

Especificaciones

Voltaje de entrada
220 a 240 V
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Ancho de corriente de irrupción
0.30 ms
Factor de potencia (fracción)
0.99
Pico de corriente de irrupción (máx.)
24 A
Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)
20

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713034266 es_PE pdf 447.9 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713034266_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713034266_EU
Diversos activos - Visuals