México - Español

Philips Luz empotrable SmartBright LED DN016, 20 W, 2000 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND

Descripción del producto

Plástico, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2000 lm, 20 W, 100 lm/W, 6500 K, (0.3130, 0.3370) 6SDCM, Haz de luz ancho, Mate, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad I, Cables y guías flotantes

Código del pedido: 929002375012
Código de pedido completo: 871869975923000

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
No
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Lighting Technology
LED
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002375012 es_MX pdf 499.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002375012_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002375012_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN016B LED20/CW 20W 100-240V D125 RD ND ies 1.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-DL262-12W-DL262-Ref-929003284623 pdf 868.8 kB