Philips Luz empotrable SmartBright LED DN016, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco
DN016B LED20/NW 20W 100-240V D125 RD ND
Descripción del producto
Plástico, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 2000 lm, 20 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) 6SDCM, Haz de luz ancho, Mate, Policarbonato, IP20 | Protección para los dedos, IK03 | 0,3 J, Clase de seguridad I, Cables y guías flotantes
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Período de garantía
- 3 años