Philips External slim Downlight DL252, 12 W, 900 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Blanco
DL252 G2 R SQ LED 900 40K 12W 6" WV 1pk
Descripción del producto
Metal, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 900 lm, 12 W, 75.00 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) <6, Haz de luz ancho, Mate, Polipropileno, IP20 | Protección para los dedos, IK01 | 0,15 J, Clase de seguridad II, Unidad de conexiones de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- No
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Vida útil nominal
- 25,000 hora(s)
- Ciclo del interruptor
- 12,500
- Lighting Technology
- LED
- Período de garantía
- 1 años