La oscilación máxima del solar All-in-one es de 4,000 lúmenes
Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.
Ahorra energía
Ecológica
Mando a distancia para seleccionar el perfil de iluminación
Opción de kit de montaje en pared con brazo disponible
Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
Uso Recomendado Residencial