Philips Impresión flexográfica

TL de impresión flexográfica: gran eficiencia en reprografías y fotopolimerización

Productos

TL-K 40W UVA-1
928004101029
TL 100W/10-R UV-A
928006901029
TL 140W/03
928012700303

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas TL de impresión flexográfica emiten casi toda su luz (99.9 %) en las bandas de ondas útiles UVA y visibles azules, entre 350 y 400 nm, y tienen un pico de intensidad a 370 nm (excepto la versión /03). Esto las convierte en la opción ideal para los equipos de impresión flexográfica y los procesos de fotopolimerización. Además, las lámparas "R" de la familia cuentan con un reflector interno de 200 grados para optimizar aún más la eficiencia total de la lámpara.

Ventajas

  • Mejor combinación con fotosensibilizadores

  • Mayor producción en área irradiada

Características

  • Emite radiación en el rango de 380-480 nm con un máximo a 370 nm

  • Reflector interno

Aplicaciones

  • Equipos reprográficos de impresión flexográfica, fotocopiadoras Diazo

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Impresión flexográfica es_MX pdf 497.2 kB

Imágenes

Family-Photographs-Impresión flexográfica
Diversos activos - Visuals