Descubre nuestras soluciones de iluminación para la economía circular

Iluminación diseñada para la economía circular

Signify Circle

Elige un sistema de iluminación de alto rendimiento, eficiente en el consumo de energía y recursos, y diseñado para garantizar su durabilidad, capacidad de actualización y reutilización.

Nosotros lo hacemos posible

Según la Comisión Europea, hasta el 80% del impacto ambiental y el 90% de los costes de fabricación se determinan en la fase de diseño del producto. Por este motivo, los productos Signify Circle están diseñados para ofrecer circularidad desde el principio. Nuestros principios de diseño se centran en tres acciones fundamentales: usar menos, usar más tiempo y reutilizar.

 

  • Usar menos: reduciendo la huella del material, aumentando el uso de materiales reciclados, eliminando sustancias nocivas y destacando en eficiencia energética.
  • Usar más tiempo:  prolongando la vida útil de los productos y haciéndolos más fáciles de actualizar y reparar para que permanezcan en uso durante más tiempo.
  • Reutilizar: facilitando el desmontaje de las piezas y, en última instancia, el reciclaje de los productos cuando llegan al final de su vida útil, de modo que, en la medida de lo posible, los materiales puedan reutilizarse.
Usar menos, usar más tiempo y reutilizar

La circularidad empieza aquí

Productos pensados para Circle

Todos los productos de Signify Circle están diseñados desde el principio para la circularidad. Eso significa un uso inteligente de los materiales, una eficiencia energética óptima, soluciones diseñadas para durar y optimizadas para la actualización y la reutilización.

 

 

Light as a Service

Light as a Service (LaaS)

Con nuestro modelo de negocio Light as a Service (LaaS), obtienes la iluminación que necesitas sin comprar ni mantener los productos. Es una forma sencilla de reducir costes, reducir complicaciones y garantizar una iluminación de alto rendimiento a largo plazo.

Reutilizar, arreglar, refabricar​

Refabricar

Dale una nueva vida a tus luminarias usadas con servicios profesionales diseñados para que vuelvan a funcionar como nuevas, con garantía incluida. Es una opción inteligente que puede ahorrar recursos, reducir el desperdicio de material y ofrecer una calidad fiable.

Piezas de repuesto y kits de actualización

Mantenimiento y piezas de repuesto

El mantenimiento es más fácil que nunca gracias al código QR que incluyen todos los productos de Signify Circle que proporciona acceso instantáneo a información sobre el servicio técnico, piezas de repuesto y servicios de actualización. Es una forma económica y con mínimas molestias de prolongar la vida útil del producto.

Para obtener información detallada sobre las definiciones de Signify Circle y el marco de políticas de circularidad, haga clic aquí.