Philips MASTER Value, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s)
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG
Descripción del producto
MASTER Value, LEDbulb, BA35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s), 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Especificaciones
- Base del casquillo E14
- Vida útil nominal 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 20.000
- Lighting Technology LEDbulb
- Referencia de medición de flujo Sphere