España - Español

Philips Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Para una combinación óptima de valor y rendimiento

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los reflejos metálicos LED MASTER Value de vidrio ofrecen un diseño clásico tradicional, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las velas y reflejos metálicos incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estos reflejos metálicos LED de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las velas y reflejos metálicos LED normales. Al mismo tiempo, también proporcionan a los clientes una buena experiencia de iluminación, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (velas LED regulables). Los reflejos y reflejos metálicos MASTER Value LED de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las velas LED de vidrio normales y proporcionan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas velas y reflejos LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Ahorra un 30 % de energía en comparación con las velas y reflejos metálicos LED estándar de Philips

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones

Características

  • Diseño tradicional con formas clásicas

  • Acabados de alta calidad y adaptación perfecta

Aplicaciones

  • Hogar
  • Hostelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS es_ES pdf 321.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS
Diversos activos - Software Plugins