Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 15000 hora(s)

MAS VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G

Descripción del producto

MASTER Value, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 15000 hora(s), 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 929003011902
Código de pedido completo: 871951432505000

Especificaciones

  • Base del casquillo
    E14
  • Vida útil nominal
    15.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas