Philips LEDtube, Otros, Red de suministro, 300 mm, 2.2 W, 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Descripción del producto

LEDtube, Otros, Red de suministro, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 113 lm/W, EEL E, S14s, Plástico, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 26356700
Código de pedido completo: 871951426356700

Especificaciones

Base del casquillo
S14s
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Vida útil nominal (horas)
30.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002444201 pdf 66.3 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002444201 es_ES pdf 631.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002444201_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002444201_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 IES 1.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB