España - Español

Philips LEDtube, Otros, Red de suministro, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Descripción del producto

LEDtube, Otros, Red de suministro, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 107 lm/W, EEL F, S14d, Plástico, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 26364200
Código de pedido completo: 871951426364200

Especificaciones

Base del casquillo
S14d
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Vida útil nominal (horas)
30.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002444101 pdf 66.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 239.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002444101 es_ES pdf 317.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002444101_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002444101_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4 IES 847 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB