LEDtube, Otros, Red de suministro, 300 mm, 4.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 106 lm/W, EEL F, S19, Plástico, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Código de pedido: 26360400
Código de pedido completo: 871951426360400
Especificaciones
Base del casquillo
S19
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Vida útil nominal (horas)
30.000 hora(s)
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años
Código de color
827 [CCT of 2700K]
Código de color
827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)
175 °
Flujo luminoso
480 lm
Designación de color
Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)
2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
106 lm/W
Consistencia del color
<6
Índice de reproducción cromática (IRC)
80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)
70 %
Photobiological safety according to EN 62471
RG0
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
4,5 W
Corriente de lámpara (nom.)
40 mA
Hora de inicio (nom.)
0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.5
Voltaje (nom.)
220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power
60W
Corriente de irrupción en la red eléctrica
1.5
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica
159
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.
220
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.
30
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica
306
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.
330
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.
49
Compatibilidad con balastos
Red de suministro
Temperatura máxima (nom.)
30 °C
Regulable
No
Acabado de la bombilla
Mate
Material de bombilla
Plástico
Longitud global
310 mm
Anchura global
38 mm
Altura global
310 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
310 x 38 x 310 mm
Forma de la bombilla
Otros
Peso neto (pieza)
0,076 kg
Clase de eficiencia energética
F
Producto de ahorro de energía
Sí
Marcas de conformidad
Conformidad con RoHS
Certificado CE
Certificado KEMA