España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 160 lm/W, EEL C, G13, Vidrio, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13919100
Código de pedido completo: 872110313919100

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004356802 pdf 69.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 175.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004356802 es_ES pdf 909.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004356802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004356802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 ldt 6.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB