España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 160 lm/W, EEL C, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002998102
Código de pedido completo: 871951431690400

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    60.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas