Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hora(s)
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
Descripción del producto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 160 lm/W, EEL C, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo G13
- Vida útil nominal 60.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 200.000
- Lighting Technology LEDtube
- Referencia de medición de flujo Sphere