Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 161 lm/W, EEL C, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002997702
Código de pedido completo: 871951431682900

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    60.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas