¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 629.6 kB
Instrucciones de instalación pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021502_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
Life Expectancy Diagram