España - Español

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Descripción del producto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 142.00 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 64685100
Código de pedido completo: 871869964685100

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002021402 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 241.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002021402 es_ES pdf 628.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002021402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002021402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 ies 76.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB