¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 640.5 kB
Instrucciones de instalación pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003795402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003795402_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 142 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram