¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 648.4 kB
Product-Photographs-929003734802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734802_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc