Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s)
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G5
- Vida útil nominal
- 60.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años