España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 152 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 27523200
Código de pedido completo: 872016927523200

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003734502 pdf 66.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 168.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003734502 es_ES pdf 639.5 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003734502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003734502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB