España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 152 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 27531700
Código de pedido completo: 872016927531700

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 168.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003734402 es_ES pdf 638.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003734402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB