¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
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
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 632.2 kB
Instrucciones de instalación pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003734102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734102_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
Life Expectancy Diagram
FailureRate