España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 139 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003734002
Código de pedido completo: 872016927062600

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003734002 es_ES pdf 642.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003734002_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB