España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 139 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 33431100
Código de pedido completo: 871951433431100

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 179.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003044402 es_ES pdf 630.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003044402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB