España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 144.00 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 29050100
Código de pedido completo: 871951429050100

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 246.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002474802 es_ES pdf 650.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002474802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB