Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Código de pedido: 30968500
Código de pedido completo: 872016930968500

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003795202 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 198.6 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003795202 es_ES pdf 641.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003795202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003795202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5 IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB