Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 139 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 16319500
Código de pedido completo: 872016916319500

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003596802 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 162.0 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003596802 es_ES pdf 648.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003596802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003596802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 IES 6.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-830-T5-929003596802 pdf 600.3 kB