Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 142 lm/W, EEL E, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 16307200
Código de pedido completo: 872016916307200

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003596202 pdf 66.9 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 162.0 kB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003596202 es_ES pdf 643.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003596202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003596202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 5.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-10.5W-830-T5-929003596202 pdf 604.8 kB