Philips LEDtube Connected EM/Mains T8

Para un sencillo paso hacia la iluminación inteligente

Productos

Producto Comparar
16
2.500
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
25
3.700
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Información de la familia de productos

Descripción

Philips MasterConnect es la opción ideal para los profesionales que desean una iluminación conectada sencilla, ofreciendo una amplia gama de lámparas y tubos LED de recambio inteligente. Tu nuevo sistema de iluminación es fácil de configurar, mediante nuestra aplicación Bluetooth intuitiva. Además, se puede programar sin esfuerzo para que ofrezca automatización (detección de presencia/luz diurna), regulación inalámbrica, creación de zonas y escenas. ¿El resultado? Ahorro energético maximizado y un espacio más cómodo y flexible. Los LED MasterConnect también son Interact Ready: solo tienes que añadir el dispositivo pasarela para disfrutar de ventajas de la nube de la plataforma Interact IoT ,tales como la gestión de paneles, control en remoto y programación, lo que permite disfrutar de infinitas posibilidades de iluminación conectada.

Ventajas

  • Ahorro energético máximo gracias a los avanzados controles de iluminación

  • Iluminación flexible y automatizada para mejorar la productividad y la comodidad

Características

  • Compatible con balastos EM existentes o conexión directa a red

  • Vida útil del producto de hasta 60.000 horas

Aplicaciones

  • Oficinas, centros de enseñanza, tiendas y cuidado de la salud
  • Aparcamientos, industrias y almacenes

Descargas