Philips MasterConnect, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 25 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Descripción del producto

MasterConnect, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 25 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 148 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Código de pedido: 66978200
Código de pedido completo: 871869966978200

Descargas