España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 135 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003746502
Código de pedido completo: 872016927866000

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003746501 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 270.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003746502 es_ES pdf 819.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 930.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003746502_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929003746502_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8 IES 19.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8 ldt 15.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746502-EPD pdf 679.9 kB