Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hora(s)
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 135 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo G13
- Vida útil nominal 50.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado 200.000
- Lighting Technology LEDtube
- Referencia de medición de flujo Sphere
- Período de garantía 3 años