España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2250 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 127 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003746102
Código de pedido completo: 872016927858501

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Familia

Producto