España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 138 lm/W, EEL D, G13, Plástico, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003584702
Código de pedido completo: 871951449493000

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003584702 pdf 68.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 236.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003584702 es_ES pdf

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003584702_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929003584702_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8 IES 45.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929002998802 pdf 692.4 kB