España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 31.5 W, 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 31.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3320 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 105 lm/W, EEL F, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.9, PstLM 1

Código de pedido: 929003577802
Código de pedido completo: 871951448652200

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003577802 pdf 68.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 236.8 kB
Folleto de producto
929003577802_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 821.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003577802_EU
Diversos activos
Product-Diagrams-929003577802_EU
Diversos activos

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 IES 20.7 kB