España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1800 mm, 21 W, 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1800 mm, 21 W, LED alternative to 70W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 147 lm/W, EEL D, G13, Plástico, 1800 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003561802
Código de pedido completo: 871951447381200

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere

Descargas

Familia

Producto