España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 100 lm/W, EEL F, G13, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929003547202
Código de pedido completo: 871951445977900

Especificaciones

  • Base del casquillo
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 hora(s)
  • Ciclo de encendido/apagado
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referencia de medición de flujo
    Sphere
  • Período de garantía
    3 años